MC_SEW_UserMasterStandard

Dieser Funktionsbaustein übergibt anwenderspezifische Master-Signale an einen Funktionsbaustein (z. B. MC_CamIn). Der Master-Positionswert muss mit dem für MasterModulo-Min/-Max konfigurierten Wert übereinstimmen. Mit steigender Flanke des Freigabesignals wird die Master-Sollposition initialisiert und das Positionsdelta dabei 0.

Ein Anwendungsbeispiel finden Sie im Kapitel Fall 1: Sollwertverlauf wird von außen eingespeist.

 

VAR_INPUT

Variablenname

Datentyp

Beschreibung

Enable

BOOL

Antrieb freigeben oder sperren

lrMasterPosition

LREAL

Master-Position, wenn Modulo-Max/-Min ungleich 0 ist

lrMasterVelocity

LREAL

Geschwindigkeit

lrMasterAcceleration

LREAL

Beschleunigung