MC_MoveVelocity

Dieser Funktionsbaustein stößt eine endlose Bewegung mit der angegebenen Drehzahl an.

  • Um die Bewegung zu stoppen, muss der Funktionsbaustein durch einen anderen Funktionsbaustein z. B. MC_Halt unterbrochen werden.
  • InVelocity wird zurückgesetzt, wenn der Funktionsbaustein durch einen anderen Funktionsbaustein abgebrochen wird.
  • Negative Geschwindigkeit * Negative Richtung = positive Geschwindigkeit
VAR_IN_OUT

Variablenname

Datentyp

Beschreibung

Axis

AXIS_REF

Verweis auf ein logisches Gerät
(Name des logischen Geräts)

Siehe dazu auch AXIS_REF.

VAR_INPUT

Variablenname

Datentyp

Beschreibung

Execute

BOOL

Ausführung des Funktionsbausteins starten.

Velocity

LREAL

Sollgeschwindigkeit in [Anwendereinheiten/s]

Acceleration

LREAL

Beschleunigung in [Anwendereinheit/s2]

Deceleration

LREAL

Bremsverzögerung in [Anwendereinheit/s2]

Jerk

LREAL

Ruck in [Anwendereinheit/s3]

BufferMode

MC_Buffer_Mode

Chronologische Abfolge des Funktionsbausteins

VAR_OUTPUT

Variablenname

Datentyp

Beschreibung

InVelocity

BOOL

Funktionsbaustein erfolgreich beendet

Busy

BOOL

Funktionsbaustein ist aktiv

Active

BOOL

Funktionsbaustein steuert die Achse

CommandAborted

BOOL

Der Funktionsbaustein wurde durch einen anderen Befehl abgebrochen

Error

BOOL

Fehler im Funktionsbaustein aufgetreten

ErrorID

WORD

Fehlernummer