MC_MoveRelative

Dieser Funktionsbaustein stößt eine relative Bewegung mit einem bestimmten Abstand relativ zur Position zum Ausführungszeitpunkt an.

VAR_IN_OUT

Variablenname

Datentyp

Beschreibung

Axis

AXIS_REF

Verweis auf ein logisches Gerät
(Name des logischen Geräts)

Siehe dazu auch AXIS_REF.

VAR_INPUT

Variablenname

Datentyp

Beschreibung

Execute

BOOL

Ausführung des Funktionsbausteins starten.

Distance

LREAL

Relativer Weg in [Anwendereinheiten]

Velocity

LREAL

Sollgeschwindigkeit in [Anwendereinheiten/s]

Acceleration

LREAL

Beschleunigung in [Anwendereinheit/s2]

Deceleration

LREAL

Bremsverzögerung in [Anwendereinheit/s2]

Jerk

LREAL

Ruck in [Anwendereinheit/s3]

BufferMode

MC_BUFFER_MODE

Chronologische Abfolge des Funktionsbausteins

VAR_OUTPUT

Variablenname

Datentyp

Beschreibung

Done

BOOL

Funktionsbaustein erfolgreich beendet

Busy

BOOL

Funktionsbaustein ist aktiv

Active

BOOL

Funktionsbaustein steuert die Achse

CommandAborted

BOOL

Der Funktionsbaustein wurde durch einen anderen Befehl abgebrochen

Error

BOOL

Fehler im Funktionsbaustein aufgetreten

ErrorID

WORD

Fehlernummer