MC_MoveAbsolute
Dieser Funktionsbaustein stößt eine absolute Bewegung zu einer angegebenen Zielposition an.
- Bei Modulo-Achsen: Gültige absolute Positionswerte liegen im Bereich von [Modulo min, Modulo max], wobei Modulo max ausgeschlossen ist.
- Bei Direction "mcShortestWay", wird der kürzeste Weg gefahren. Die Entscheidung, in welche Richtung gefahren wird, hängt von der aktuellen Position ab, an welcher der Befehl ausgeführt wird.

VAR_IN_OUT
Variablenname | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
Axis | AXIS_REF | Verweis auf ein logisches Gerät |
VAR_INPUT
Variablenname | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
Execute | BOOL | Ausführung des Funktionsbausteins starten. |
Position | LREAL | Zielposition in [Anwendereinheiten] |
Velocity | LREAL | Sollgeschwindigkeit in [Anwendereinheiten/s] |
Acceleration | LREAL | Beschleunigung in [Anwendereinheit/s2] |
Deceleration | LREAL | Bremsverzögerung in [Anwendereinheit/s2] |
Jerk | LREAL | Ruck in [Anwendereinheit/s3] |
Direction | MC_Direction | Richtung oder Modulo-Modus der Bewegung. Nur relevant für Modulo-Achsen. MC_Direction.mcDefault bewegt sich immer linear. |
BufferMode | Chronologische Abfolge des Funktionsbausteins |
VAR_OUTPUT
Variablenname | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
Done | BOOL | Funktionsbaustein erfolgreich beendet |
Busy | BOOL | Funktionsbaustein ist aktiv |
Active | BOOL | Funktionsbaustein steuert die Achse |
CommandAborted | BOOL | Der Funktionsbaustein wurde durch einen anderen Befehl abgebrochen |
Error | BOOL | Fehler im Funktionsbaustein aufgetreten |
ErrorID | WORD | Fehlernummer |