MC_ReadStatus

Dieser Funktionsbaustein gibt den Status der Achse über ein Einzel-Bits aus. Um den Achszustand als Enumeration abzurufen, verwenden Sie MC_SEW_ReadStatus. Eine ausführliche Beschreibung der PLCopen-Zustände finden Sie in den Kapiteln Zustandsdiagramm und in der Enumeration E_AxisStates in der Bibliothek "SEW PLCopen MotionControl Interfaces" mit dem Namespace "SEW_oIMoCo".

VAR_IN_OUT

Variablenname

Datentyp

Beschreibung

Axis

AXIS_REF

Verweis auf ein logisches Gerät
(Name des logischen Geräts)

Siehe dazu auch AXIS_REF.

VAR_INPUT

Variablenname

Datentyp

Beschreibung

Enable

BOOL

Funktionsbaustein aktivieren.

VAR_OUTPUT

Variablenname

Datentyp

Beschreibung

Valid

BOOL

Ausgänge sind gültig

Busy

BOOL

Funktionsbaustein ist aktiv

Error

BOOL

Fehler im Funktionsbaustein aufgetreten

ErrorID

WORD

Fehlernummer

ErrorStop

BOOL

Achse ist im Zustand "ErrorStop"

Disabled

BOOL

Achse ist im Zustand "Disabled"

Stopping

BOOL

Achse ist im Zustand "Stopping"

Homing

BOOL

Achse ist im Zustand "Homing"

Standstill

BOOL

Achse ist im Zustand "Standstill"

DiscreteMotion

BOOL

Achse ist im Zustand "DiscreteMotion"

ContinuousMotion

BOOL

Achse ist im Zustand "ContinuousMotion"

SynchronizedMotion

BOOL

Achse ist im Zustand "SynchronizedMotion"