Encoder axis settings
HINWEIS

Das Konfigurationsmenü "Encoder axis settings" ist nur bei dem logischen Gerät "LogicalDevice encoder axis" verfügbar.

Parameterbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Encoder | |
Encoder source | Auswahl der Geber-Quelle:
|
Encoder min. value (Nur nötig, wenn als Geber-Quelle "External source" gewählt ist.) | Minimalwert der Geberposition Die Geberposition wird als 32-Bit DINT-Wert verarbeitet. Wenn die Geberposition den kompletten DINT-Bereich abdeckt (-2147483648 … 2147483647), muss "Enocder min. value" und "Encoder max. value" auf 0 gesetzt werden. |
Encoder max. value (Nur nötig, wenn als Geber-Quelle "External source" gewählt ist.) | Maximalwert der Geberposition Die Geberposition wird als 32-Bit DINT-Wert verarbeitet. Wenn die Geberposition den kompletten DINT-Bereich abdeckt (-2147483648 … 2147483647), muss "Enocder min. value" und "Encoder max. value" auf 0 gesetzt werden. |
Filter | |
Filter type | Auswahl des Filters für das Positionssignal des Gebers:
|
Filter time | Filterzeit |
User unit | |
Denominator | Anzeige des Nennerwerts aus der Berechnung der Anwendereinheiten. Die Anwendereinheiten werden über das Register "User unit" eingestellt. |
Numerator | Anzeige des Zählerwerts aus der Berechnung der Anwendereinheiten. Die Anwendereinheiten werden über das Register "User unit" eingestellt. |
Dead time compensation | |
Dead time | Totzeit der Geberposition in [ms] Maximaler Wert: 1000 ms |
Monitoring functions | |
Consistency check position window | Fenster zur Konsistenzprüfung zwischen gespeicherter Position im MOVI-C® CONTROLLER und aktueller Position des Gebers. Eine Warnung wird ausgegeben, wenn die im MOVI-C® CONTROLLER gespeicherte Position (RETAIN) und die tatsächliche Position des Gebers außerhalb des Fensters sind. Wenn der Wert "0" ist, ist die Konsistenzprüfung ausgeschaltet. |