Bremsentest für "Priorität Drehmoment"
Beim Starten des Bremsentests (Sollapplikationsmodus "700") werden folgende Schritte ausgeführt. Der Ablauf beginnt mit Achsgruppenteilnehmer 1 und wiederholt sich für jeden weiteren Achsgruppenteilnehmer.
- Starten der beiden Positionsüberwachungen.
- Versetzen der nicht zu testenden Achsgruppenteilnehmer in Reglersperre (FCB 01) und öffnen der Bremse an diesen Achsgruppenteilnehmern.
- Warten (1 s) bis Bremse offen ist.
- Durchführen des Bremsentests (FCB 21) beim zu testenden Achsgruppenteilnehmer. Den aktiven Bremsentest erkennen Sie an der Rückmeldung "Bremsentest aktiv" (8521.8, Bit 0 = 1).
- Wenn eine Bremse vorhanden ist, warten auf Testergebnis Bremse 1 OK (8521.8, Bit 3 = 1) oder NOK (8521.8, Bit 2 = 1). Wenn 2 Bremsen vorhanden sind, anschließend warten auf Testergebnis der Bremse 2 OK (8521.8, Bit 5 = 1) oder NOK (8521.8, Bit 4 = 1). 8521.32 Bit 0 ist die Auswahl zur Testung von 1 oder 2 Bremsen, nicht das Testergebnis. Des Weiteren wird das Bit "Bremsentest abgebrochen" (8521.8 Bit 1) beachtet.
- Ende des Bremsentests an diesem Achsgruppenteilnehmer und Wechsel zum nächsten Achsgruppenteilnehmer.
- Schließen der Bremse des als nächstes zu testenden Achsgruppenteilnehmers (FCB 01 deaktivieren). Warten (1 s) bis Bremse geschlossen ist.
- Versetzen des getesteten Achsgruppenteilnehmers aus Schritt 4 in Reglersperre (FCB 01) und öffnen der Bremse. Warten (1 s) bis Bremse geöffnet ist.
- Durchführen des Bremsentests für den nächsten Achsgruppenteilnehmer analog zum vorherigen Vorgehen.
- Die vorhergehenden Schritte wiederholen sich automatisch für jeden Achsgruppenteilnehmer, bis der Bremsentest an allen Achsgruppenteilnehmern durchgeführt ist (maximal 4 Achsgruppenteilnehmer).
HINWEIS: Wird während des Bremsentests die Positionsüberwachung/Schrägstellungsüberwachung ausgelöst, werden an allen Achsgruppenteilnehmern (auch wenn diese gerade in Testung sind) die Bremsen geschlossen. Bei Achsgruppenteilnehmern mit einer Bremse ist diese bereits geschlossen. Bei Achsgruppenteilnehmern mit 2 Bremsen jedoch nicht. Diese Bremse (Bremse 1 oder Bremse 2) wird dann geschlossen.