上部安装板

BMK

名称

部件号

备注

K1 – K3

接触器C310A7300 24I-V

25691953

 

F3

4 A保险丝

08003491

 

F3

保险丝座

13292196

 

F2

32 A保险丝

25783130

 

F2

保险丝座

25783149

 

Q1

断路开关

29663334

 

Q1.1 – Q1.2

接触元件

2966328

安装在Q1上

F1

250 A保险丝套件

25783122

ESS – R2

F1

315 A保险丝套件

25783114

ESS – R3