Plaque de montage supérieure

BMK

Désignation

Référence

Remarque

K1 – K3

Contacteur C310A7300 24I-V

25691953

 

F3

Fusible 4 A

08003491

 

F3

Porte-fusible

13292196

 

F2

Fusible 32 A

25783130

 

F2

Porte-fusible

25783149

 

Q1

Interrupteur sectionneur

29663334

 

Q1.1 – Q1.2

Élément de contact

2966328

monté sur Q1

F1

Cartouche fusible 250 A

25783122

ESS – R2

F1

Cartouche fusible 315 A

25783114

ESS – R3