Placa de fixação superior

BMK

Denominação

Código

Observação

K1 – K3

Contator C310A7300 24I-V

25691953

 

F3

Fusível 4 A

08003491

 

F3

Suporte de fusível

13292196

 

F2

Fusível 32 A

25783130

 

F2

Suporte de fusível

25783149

 

Q1

Chave seccionadora

29663334

 

Q1.1 – Q1.2

Elemento de contato

2966328

montado em Q1

F1

Cartucho de fusível 250 A

25783122

ESS – R2

F1

Cartucho de fusível 315 A

25783114

ESS – R3