Basiseinstellungen

Parametergruppe

Beschreibung

Übergeordnetes MOVIKIT®

MOVIKIT® StackerCrane
MultiAxisController

  • Aktivieren
  • Deaktivieren

Index: 50030.255, Bit0

IEC-Name: -

Allgemein

Simulation aktivieren

  • Ja - MultiMotion-Achsfunktionen simulieren.
  • Nein - MultiMotion-Achsfunktionen nicht simulieren.

Index: 50000.2

IEC-Name: Inverter.In.xSimulation

Zusatzfunktionen

Energiekopplung

HINWEIS: Konfigurationsmenü wird bei Aktivierung sichtbar.

Aktivieren bzw. Deaktivieren der Funktion, das Softwaremodul zum Austauschen von Energiedaten mit einem Versorgungsmodul zu koppeln. Die eigentliche Funktion wird beim Aktivieren über ein Softwaremodul auf dem Versorgungsmodul realisiert.

Index: 50100.240

IEC-Name: -

Bremsentest

Aktivieren bzw. Deaktivieren der Funktion zum Verwenden der Antriebsfunktion FCB 21 Bremsentest.

HINWEIS: Beachten Sie beim Verwenden der Zusatzfunktion die weiterführenden Informationen im Kapitel Bremsentest.

Index: 50000.105

IEC-Name: -

Zusätzliche Prozesswerte des Umrichters

 

HINWEIS: Siehe dazu Zusätzliche Prozesswerte des Umrichters.

Aktivieren bzw. Deaktivieren der Funktion zum Konfigurieren zusätzlicher Prozesswerte (PE-Daten) des Umrichters. Diese werden dann über die Feldbus-Schnittstelle übertragen. Beim Aktivieren der Funktion werden Felder zum Festlegen der Anzahl der zusätzlichen Prozesswerte und des Prozessdatenprofils angezeigt.

Index: -

IEC-Name: -