Montar o painel de operação local CBG22A
Instalar o painel de operação local remotamente a partir do conversor usando o cabo UKS52A com um contato adicional para uma chave principal, por exemplo, em uma estrutura de montagem da porta COG11A. A chave principal ativa a operação manual no painel de operação local.

[1] | Conversor (representação exemplar) |
[2] | Cabo D-Sub, 9 pinos |
[3] | Painel de operação local CBG22A |
[4] | Estrutura de montagem da porta COG11A |
[5] | Interruptor de chave (não disponível na SEW-EURODRIVE) |