Montar a estrutura de montagem da porta COG11A
Proceda da seguinte forma:
- Fixar o modelo de perfuração à superfície de montagem [1].
- Fazer os orifícios de 5 mm [4] para os parafusos [3] e os orifícios de 40 mm [2] para o plugue D-Sub usando o gabarito de perfuração.
- Remover o gabarito de perfuração.
- Fazer os orifícios.
- Limpar a superfície de montagem [1].
- Colocar a estrutura de montagem da porta [5] pelo lado de fora na superfície de montagem [1].
- Fixar a estrutura de montagem da porta com os parafusos incluídos [3] (máx. 2.5 Nm).
- Se estiver usando um cabo UKS52A, inserir o alívio de tensão por trás através do orifício de 40 mm [2] e apertar os parafusos uniformemente.
- Inserir o cabo de conexão D-Sub por trás através do orifício de 40 mm [2] e apertar os parafusos uniformemente.
- Conectar o cabo de conexão ao conversor e apertar os parafusos uniformemente.
- Abrir a tampa.
- Inserir o painel de operação e executar um teste de funcionamento.
- Fechar a tampa e apertar o parafuso de fechamento da tampa (1.2 – 1.4 Nm).