Tamanho 0S

A

Vista de cima

[1]

X1: Conexão de rede

[2]

X6: Conexão para desligamento seguro, STO (opcional)

 

 

B

Vista frontal

[3]

X33: interface para CDM11A, CBG01A, ou gateway CFX11A.. ou módulo de comunicação CFC11A

[4]

X25: bornes de sinal, consultar o capítulo Unidade básica

[5]

S4: comutação da entrada analógica V/mA

[6]

X26: bornes de sinal, consultar o capítulo Unidade básica

[7]

Placa de blindagem dos cabos de potência e sinal

[8]

Fixação para braçadeira opcional para cabo de sinal

[9]

XK1: ponto de terminal para borne de conexão Wago com alavancas (3 condutores)

[10]

Etiqueta do produto com código QR

[11]

XK2: ponto de terminal para borne de conexão Wago com alavancas (5 condutores)

 

 

C

Vista de baixo

[12]

X2: Conexão do motor e resistência de frenagem