A
俯视图
[1]
X1: 电源接头
[2]
X6: 连接安全关闭、STO(可选)
B
正视图
[3]
X33: CDM11A、CBG01A或网关CFX11A..或通讯模块CFC11A的接口
[4]
X25: 信号端子,参见基本单元一章
[5]
S4: 转换模拟量输入端V/mA
[6]
X26: 信号端子,参见基本单元一章
[7]
信号线和动力电缆屏蔽板
[8]
信号电缆可选电缆扎带的附件
[9]
XK1: 带操作杆的Wago接线端子的夹紧点(3根导线)
[10]
带二维码的产品标签
[11]
XK2: 带操作杆的Wago接线端子的夹紧点(5根导线)
C
仰视图
[12]
X2: 连接电机和制动电阻