Modos de operação do filtro de saída

Os filtros de saída podem ser operados sem uma conexão do circuito intermediário.

Observar as seguintes restrições:

  • Operação sem conexão do circuito intermediário
    • A frequência de pulso máxima é de 8 kHz.
    • O comprimento máximo do cabo do motor blindado é de 200 m.