Modos de funcionamiento del filtro de salida
Los filtros de salida se pueden operar sin conexión de circuito intermedio.
Tenga en cuenta las siguientes limitaciones:
- Funcionamiento sin conexión de circuito intermedio
- La frecuencia de ciclo máxima es de 8 kHz.
- La longitud máxima del cable apantallado del motor es de 200 m.