Motores assíncronos no modo de controle VFCPLUS
Os motores assíncronos são operados principalmente no modo de controle VFCPLUS. Este modo de controle ajusta eficientemente a magnetização do motor ao respectivo ponto de operação e, ao mesmo tempo, permite reações dinâmicas a impactos de carga no conjunto de acionamento.
No modo de controle VFCPLUS, toda a faixa de rotação do acionamento pode ser usada dinamicamente. Também é possível reverter e conduzir na rotação 0.
No entanto, não é possível operar motores assíncronos permanentemente em baixas rotações. As rotações mínimas, que não devem ser continuamente reduzidas na operação sem encoder, são as seguintes:
- Modo motor: 1% da rotação nominal do motor assíncrono
- Modo gerador: 10% da rotação nominal do motor assíncrono
INFORMAÇÃO

Sistema de elevação sem encoder
O controlador deve ser concebido de forma a que a inversão do sentido de rotação só possa ser revertida quando estiver parado (com freio fechado).
Ao determinar a rotação máxima, observar que o conjugado máximo MK diminui quadraticamente na região de enfraquecimento de campo.