Condutor único, sem terminal para cabos, rígido ou flexível
Conversor | Borne | Tipo de borne | Comprimento de decapagem em mm | Seção transversal do cabo em mm2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixa | Flexível | ||||||
mínimo | máximo | mínimo | máximo | ||||
Tamanho 0S | X1 | Terminal com parafusoA SEW-EURODRIVE recomenda o uso de terminais para cabos durante a instalação com terminais com parafuso e condutor flexível. | 8 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 |
Tamanho 0L | X1 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 6 | |
Tamanho 0S | X2 | 8 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | |
Tamanho 0L | X2 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 6 | |
Tamanho 0S/0L | X25 | 8 | 0.14 | 1.5 | 0.14 | 1.5 | |
Tamanho 0S/0L | X26 | 8 | 0.14 | 1.5 | 0.14 | 1.5 | |
Gateway | X5 | Tração da mola | 10 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 |