Distâncias mínimas
Dependendo da potência contínua de frenagem e da forma construtiva, manter as seguintes distâncias mínimas:
Potência contínua de frenagem a 100% ED | Forma construtiva | Distância lateral | Distância para baixo | Distância para cima |
|---|---|---|---|---|
até 1 kW | horizontalCorresponde às formas construtivas 1, 2, 5, 6 (idêntico à forma construtiva 2). | 200 | 0 | 350 |
verticalCorresponde às formas construtivas 3, 4. | 150 | 250 | 300 | |
até 10 kW | horizontalCorresponde às formas construtivas 1, 2, 5, 6 (idêntico à forma construtiva 2). | 300 | 0 | 650 |
verticalCorresponde às formas construtivas 3, 4. | 250 | 350 | 600 |