Instruções para a colocação em operação

Executar as seguintes etapas de trabalho antes da colocação em operação:

  1. ATENÇÃO! Choque elétrico devido a tensões elétricas perigosas. Morte ou ferimentos graves. Desligue a unidade da rede de alimentação. Observar as 5 regras de segurança no capítulo "Executar com segurança os trabalhos elétricos". Em seguida, aguardar 10 minutos.
  2. ATENÇÃO! Perigo de queimaduras devido a superfícies quentes. Ferimentos graves. Deixar a unidade e seus acessórios esfriarem o suficiente antes de tocá-los.
  3. AVISO! Danos materiais devido a queda abaixo do tempo mínimo de desligamento do contator de rede. Destruição do conversor mau funcionamento imprevisível. Após desligar a fonte de alimentação, respeitar um tempo mínimo de desligamento de 10 s.
    • Ligar ou desligar a fonte de alimentação no contator de rede não mais do que uma vez por minuto.
  4. Instalar as tampas protetoras do sistema de acordo com os regulamentos. Desta forma, você evita lesões.
    • Nunca colocar a unidade em operação se as tampas protetoras não estiverem instaladas.
  5. Não ligar a fonte de alimentação mais do que a cada 60 s para unidades trifásicas.
  6. Não ligar a fonte de alimentação mais do que a cada 120 s para unidades monofásicas.
  7. ATENÇÃO! Perigo devido à partida involuntária do motor. Ferimentos graves ou morte. Quando os sinais de controle estão presentes, o motor pode dar partida automática e involuntariamente.
  8. Observar que a pré-magnetização de um motor assíncrono sem freio pode resultar em um processo de alinhamento e, consequentemente, no movimento do rotor.