调试提示
调试前,先执行下列操作步骤:
- 断开设备电源。遵照“安全执行电气作业”一章中的5条安全规定。然后,等待10分钟。
- 触摸设备及其附件前,等待其充分冷却。
- 切断电源电压后确保至少断电10 s。
- 电源接触器的电源通电或断电的频率不得超过每分钟一次。
- 按照规定安装设备保护罩。这样才能避免人员受伤。
- 如没有安装保护罩,决不可运行设备。
- 对于三相设备,接通电源的频率不能超过每60 s一次。
- 对于单相设备,接通电源的频率不能超过每120 s一次。
- 当控制信号存在时,电机可以自动且无意地启动。
- 请注意,在没有制动器的情况下对异步电机进行预磁化可能会导致出现对中过程,从而导致转子移动。
更多的信息