Cabo de extensão do motor ../SM..

 

Lado do motor

Lado do conversor

Instalação fixa

Instalação móvel

Tipo de cabo

Tipo de conector/Tamanho

Seção transversal do cabo

Tipo de conector/Tamanho

Código

Cabo de extensão do motor

SM1 / M23

SpeedTec

4 × 1.5 mm2

SM1 / M23

SpeedTec

28125142

4 × 2.5 mm2

28125150

4 × 4 mm2

28125169

SMB / M40

SpeedTec

4 × 6 mm2

SMB / M40

SpeedTec

28125177

4 × 10 mm2

28125185

4 × 16 mm2

28125193