电机延长电缆../SM..

 

电机侧

变频器侧

固定敷设

拖缆式安装

电缆型号

插头类型/尺寸

电缆截面

插头类型/尺寸

部件号

普通电机延长电缆

SM1 / M23

SpeedTec

4 × 1.5 mm2

SM1 / M23

SpeedTec

28125142

4 × 2.5 mm2

28125150

4 × 4 mm2

28125169

SMB / M40

SpeedTec

4 × 6 mm2

SMB / M40

SpeedTec

28125177

4 × 10 mm2

28125185

4 × 16 mm2

28125193