Dispositivos de proteção

Observar as seguintes informações:

  • Declaração do fabricante: as unidades possuem proteção integrada contra curto-circuito. Os tempos de desligamento dos conversores são de no máximo 100 ms e, portanto, são significativamente menores do que os tempos de desligamento exigidos pelas normas.
  • O disjuntor do cabo de rede deve ser implementado utilizando dispositivos externos de sobrecarga.
  • Com respeito à seção transversal do cabo, queda de tensão e ao tipo de instalação, é necessário observar as normas aplicáveis.