Dispositivos de protección
Tenga en cuenta las siguientes notas:
- Declaración del fabricante: Las unidades incorporan un dispositivo de protección integrado contra cortocircuito. Los tiempos de desconexión de los variadores son de máx. 100 ms, siendo así muy inferiores a los tiempos de conexión requeridos según las normas.
- La protección de línea del cable de alimentación de la red se debe realizar con dispositivos externos contra sobrecargas.
- En relación con la sección de cable, caída de tensión y tipo de tendido se deberán respetar las normas aplicables en cada caso.