MOVIKIT® Drive

Los módulos de software MOVIKIT® son programas de control estandarizados con una interfaz de datos de proceso definida y una interfaz de parametrización y diagnóstico de fácil manejo.

La categoría "Drive" incluye módulos de software MOVIKIT® que proporcionan funcionalidades de un solo eje y se manejan directamente en el variador.

Por regla general, los módulos de software MOVIKIT® son operados por un controlador externo superpuesto a través de datos de proceso y cubren una amplia gama de aplicaciones, desde aplicaciones controladas por velocidad, por ejemplo en tecnología de transporte, hasta aplicaciones de posicionamiento. Para utilizar los módulos de software MOVIKIT® Drive, no se requieren conocimientos de programación. Se realiza una puesta en marcha guiada y se dispone de una interfaz de funcionamiento y diagnóstico de fácil manejo.

Propiedades:
  • Alta funcionalidad
  • Interfaz de usuario sencilla
  • Introducción de los parámetros necesarios sólo para la aplicación
  • Parametrización guiada en lugar de una programación complicada
  • No se precisa ninguna experiencia en programación
  • Sencilla familiarización, por lo que la planificación de proyecto y la puesta en marcha son rápidas
  • Control de movimientos completo directamente en el variador

El variador se puede pedir con un nivel de aplicación determinado. A cada nivel de aplicación se le asigna el uso de módulos de software MOVIKIT® de la categoría "Drive".

Nivel de aplicación

Módulo de software MOVIKIT® categoría "Drive"

0

Estado de entrega estándar:
Habilitación para módulos de software MOVIKIT® con nivel de aplicación 0, p. ej. para MOVIKIT® Velocity Drive, MOVIKIT® Torque Drive..

1

Habilitación para módulos de software MOVIKIT® con nivel de aplicación 1, p. ej. para MOVIKIT® RapidCreepPositioning Drive..

2

Habilitación de módulos de software MOVIKIT® específicos para el cliente