MOVIKIT® Drive
Softwaremodule MOVIKIT® sind standardisierte Steuerungsprogramme mit einer definierten Prozessdaten-Schnittstelle und einer anwenderfreundlichen Parametierungs- und Diagnose-Oberfläche.
Die Kategorie "Drive" umfasst Softwaremodule MOVIKIT®, die Einachs-Funktionalitäten zur Verfügung stellen und direkt auf dem Umrichter betrieben werden.
In der Regel werden die Softwaremodule MOVIKIT® von einer überlagerten Fremdsteuerung über Prozessdaten bedient und decken einen breiten Anwendungsbereich von drehzahlgeregelten Anwendungen zum Beispiel in der Fördertechnik bis hin zu Positionieranwendungen ab. Zur Verwendung der Softwaremodule MOVIKIT® Drive sind keine Programmierkenntnisse erforderlich. Es erfolgt eine geführte Inbetriebnahme und es steht eine anwenderfreundliche Bedien- und Diagnoseoberfläche zur Verfügung.
Eigenschaften:
- hohe Funktionalität
- anwenderfreundliche Bedienoberfläche
- Eingabe der nur für die Applikation erforderlichen Parameter
- geführte Parametrierung statt aufwendige Programmierung
- keine Programmiererfahrung erforderlich
- einfache Einarbeitung, dadurch schnelle Projektierung und Inbetriebnahme
- komplette Bewegungssteuerung direkt im Umrichter
Der Umrichter kann mit einem bestimmten Applikationslevel bestellt werden. Jedem Applikationslevel ist die Nutzung von unterschiedlichen Softwaremodulen MOVIKIT® der Kategorie "Drive" zugeordnet.
Applikationslevel | Softwaremodul MOVIKIT® Kategorie "Drive" |
|---|---|
0 | Standard-Auslieferungszustand: |
1 | Freischaltung für Softwaremodule MOVIKIT® mit Applikationslevel 1, z. B. für MOVIKIT® RapidCreepPositioning Drive.. |
2 | Freischaltung für kundenspezifische Softwaremodule MOVIKIT® |