Cable del motor ../SM..

 

Lado del motor

 

Lado del variador

Instalación
fija

Instalación del portacables

Tipo de cable

Tipo de conector/tamaño

Sección del cable

Tipo de conector/tamaño

Ref. de pieza

Cable del motor

SM1 / M23

SpeedTec

4 × 1.5 mm2

Extremo abierto

28125002

28125010

4 × 2.5 mm2

28125029

28125037

4 × 4 mm2

28125045

28125053

SMB / M40

SpeedTec

4 × 6 mm2

28125061

28125088

4 × 10 mm2

28125096

28125118

4 × 16 mm2

28125126

28125134