Motorkabel ../SM..

 

Motorseite

 

Umrichterseite

feste
Verlegung

schleppfähige Verlegung

Kabeltyp

Steckertyp/Größe

Kabelquerschnitt

Steckertyp/Größe

Sachnummer

Motorkabel

SM1 / M23

SpeedTec

4 × 1.5 mm2

offenes Ende

28125002

28125010

4 × 2.5 mm2

28125029

28125037

4 × 4 mm2

28125045

28125053

SMB / M40

SpeedTec

4 × 6 mm2

28125061

28125088

4 × 10 mm2

28125096

28125118

4 × 16 mm2

28125126

28125134