提升装置应用
调试提升装置应用前,还需先执行下列操作步骤:
- 注意下列提示。
- 请勿将该设备单独作为提升装置应用的安全装置使用。
- 请额外使用监控系统或机械保护装置作为保护装置。
- 请勿将功能“FCB01时制动器打开/DynaStop®禁用”用于提升装置或负载有潜在掉落危险的应用中。请按如下步骤锁定该功能。
- 通过参数功能 > 驱动功能 > FCB01输出级禁用 > FCB01时制动器打开/DynaStop®禁用 – 启用 = “0”(否)锁定功能。
- 请根据提升装置应用及其安全评估的要求,在工程设计软件MOVISUITE®中设置参数。
- 设置参数功能 > 驱动功能 > FCB01输出级禁用 > 在STO时关闭制动器 = “1”(是)。
- 检查工程设计软件MOVISUITE®中参数驱动机构 > 驱动机构ASx > 控制器 > 电机特性 > 提升装置预紧力的设置。根据对提升装置应用的要求设置参数。