Hubwerksanwendungen
Führen Sie vor der Inbetriebnahme von Hubwerksanwendungen zusätzlich folgende Handlungsschritte aus:
- Beachten Sie folgende Hinweise.
- Verwenden Sie das Gerät nicht alleine im Sinne einer Sicherheitsvorrichtung für die Hubwerksanwendung.
- Verwenden Sie als Schutzvorrichtung zusätzlich Überwachungssysteme oder mechanische Schutzvorrichtungen.
- Verwenden Sie die Funktion "Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren bei FCB01" nicht bei Hubwerken oder Anwendungen mit potenziell abstürzenden Lasten. Sperren Sie die Funktion wie folgt.
- Sperren Sie die Funktion mit dem Parameter Funktionen > Antriebsfunktionen > FCB01 Endstufensperre > Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren bei FCB01 – Freischalten = "0" (Nein).
- Stellen Sie in der Engineering-Software MOVISUITE® die Parameter gemäß den Anforderungen an die Hubwerksanwendung und deren Sicherheitsbeurteilung ein.
- Stellen Sie den Parameter Funktionen > Antriebsfunktionen > FCB01 Endstufensperre > Bei STO Bremse schließen = "1" (Ja).
- Überprüfen Sie in der Engineering-Software MOVISUITE® die Einstellung des Parameters Antriebsstrang > Antriebsstrang ASx > Regler > Motorverhalten > Vorspannung Hubwerk. Stellen Sie den Parameter gemäß den Anforderungen an die Hubwerksanwendung ein.