Aplicaciones de elevación
Antes de la puesta en marcha de aplicaciones de elevación, siga adicionalmente las instrucciones a continuación:
- Tenga en cuenta las siguientes notas.
- No utilice la unidad sola en una aplicación de elevación como dispositivo de seguridad.
- Utilice como dispositivos de seguridad además sistemas de vigilancia o dispositivos mecánicos de protección.
- No utilice la función "Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01" con elevadores o aplicaciones con cargas que se puedan caer. Bloquee la función del siguiente modo.
- Bloquee la función con el parámetro Funciones > Funciones de accionamiento > Bloqueo de la etapa de salida FCB01 > Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01 - habilitar = "0" (No).
- En el software de ingeniería MOVISUITE®, ajuste los parámetros según los requisitos de la aplicación de elevación y su evaluación de seguridad.
- Ajuste el parámetro Funciones > Funciones de accionamiento > FCB01 Bloqueo de la etapa de salida > Aplicar freno con STO = "1" (Sí).
- En el software de ingeniería MOVISUITE®, compruebe el ajuste del parámetro Conjunto de accionamiento > Conjunto de accionamiento CAx > Regulador > Comportamiento del motor > Precarga de elevador. Configure los parámetros según los requisitos de la aplicación de elevación.