单位
MCX91A-....-2E3-4..
规格
0S
型号
0017
0025
0034
0042
0055
功率部件额定损耗功率计算热功率损耗时,应将“24 V功率消耗”和“功率部件额定损耗功率”的值相加。
W
10
16
25
32
44
功率消耗24 V
最大8.5(取决于设备款型)
防干扰
–
极限值类别C2的EMC滤波器,符合EN 61800-3标准
PE连接
M4螺栓(带终端夹)
每分钟允许的电源开/关次数
1/min
1
最短“断电”时间
s
质量
kg
1.7