Allgemein
Einheit | MCX91A-....-2E3-4.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 0S | |||||
Typ | 0017 | 0025 | 0034 | 0042 | 0055 | |
Nennverlustleistung LeistungsteilFür die Berechnung der thermischen Verlustleistung sind die Werte der "Leistungsaufnahme 24 V" und "Nennverlustleistung Leistungsteil" zu addieren. | W | 10 | 16 | 25 | 32 | 44 |
Leistungsaufnahme 24 V | W | maximal 8.5 (abhängig von der Gerätevariante) | ||||
Entstörung | – | EMV-Filter Grenzwertkategorie C2 gemäß EN 61800-3 | ||||
Anschluss PE | – | Schraube M4 (mit Klemmbügel) | ||||
zulässige Anzahl der Netzein-/-ausschaltungen pro Minute | 1/min | 1 | ||||
Mindestausschaltzeit für Netz-Aus | s | 10 | ||||
Masse | kg | 1.7 | ||||