Informação geral
Unidade | MCX91A-....-2E3-4.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 0S | |||||
Tipo | 0017 | 0025 | 0034 | 0042 | 0055 | |
Potência nominal dissipada do módulo de potênciaPara calcular a perda de potência térmica, devem ser somados os valores para "Consumo de potência 24 V" e "Potência nominal dissipada do módulo de potência". | W | 10 | 16 | 25 | 32 | 44 |
Consumo de potência 24 V | W | no máximo 8.5 (dependendo da variante da unidade) | ||||
Supressão de interferência | – | Filtro EMC categoria do valor máximo C2 conforme EN 61800-3 | ||||
Conexão PE | – | Parafuso M4 (com braçadeira de aperto) | ||||
Número permitido de ligação/desligamento da rede por minuto | min-1 | 1 | ||||
Tempo mínimo para desligamento da rede | s | 10 | ||||
Peso | kg | 1.7 | ||||