Encoder

Todos os tempos de resposta devem ser multiplicados pelo fator 1.002.

Tempo de resposta Irregularidade do encoder (para todos os encoders)

Fator de cálculo (símbolos)

Norma de cálculo Tempo de resposta

Desligamento F-DO_STO/F-DO00

8 ms

Definição do status da irregularidade F‑PE

12 ms

Encoder integrado EI7C

Fator de cálculo (símbolos)

Norma de cálculo Tempo de resposta

Tempo de processamento da velocidade do encoder

(T_ENC_VEL)

3.5 × Tempo de filtragem Velocidade (8708.4) + 1/n_Real + T_Task + T_Sys

Tempo de processamento do posicionamento do encoder

(T_ENC_POS)

T_Sys + T_Task

Encoder de segurança com MOVILINK® DDI

Fator de cálculo (símbolos)

Norma de cálculo Tempo de resposta

Tempo de processamento do posicionamento do encoder

(T_ENC_POS)

TENC_POS = 9 ms

Tempo de processamento da velocidade do encoder

(T_ENC_VEL)

TENC_VEL = 9 ms + Tempo de filtro Velocidade (8708.3)

Tempo de processamento da aceleração do encoder

(T_ENC_ACC)

    TENC_ACC = 9 ms + Tempo de filtro Aceleração (8708.2)