Encoder
Todos los tiempos de respuesta deben multiplicarse por el factor 1.002.
Factor de cálculo (símbolo de fórmula) | Especificación de cálculo de tiempo de respuesta |
|---|---|
Desconexión F-DO_STO/F-DO00 | 8 ms |
Ajuste estado de fallo F-EP | 12 ms |
Factor de cálculo (símbolo de fórmula) | Especificación de cálculo de tiempo de respuesta |
|---|---|
Tiempo de procesamiento velocidad de encoder (T_ENC_VEL) | 3.5 × Tiempo de filtrado velocidad (8708.4) + 1/n_Real + T_Task + T_Sys |
Tiempo de procesamiento posicionamiento de encoder (T_ENC_POS) | T_Sys + T_Task |
Factor de cálculo (símbolo de fórmula) | Especificación de cálculo de tiempo de respuesta |
|---|---|
Tiempo de procesamiento posicionamiento de encoder (T_ENC_POS) | TENC_POS = 9 ms |
Tiempo de procesamiento velocidad de encoder (T_ENC_VEL) | TENC_VEL = 9 ms + Tiempo de filtrado velocidad (8708.3) |
Tiempo de procesamiento aceleración de encoder (T_ENC_ACC) | TENC_ACC = 9 ms + Tiempo de filtrado aceleración (8708.2) |