Informação geral

Unidade

MCX91A-....-2E3-4..

Tamanho

0L

3

Tipo

0070

0093

0140

0213

Potência nominal dissipada do módulo de potênciaPara calcular a perda de potência térmica, devem ser somados os valores para "Consumo de potência 24 V" e "Potência nominal dissipada do módulo de potência".

W

51

71

107

174

Consumo de potência 24 V

W

no máximo 8.5
(dependendo da variante da unidade)

20

Supressão de interferência

Filtro EMC Categoria do valor máximo C2 conforme EN 61800-3

Conexão PE

Parafuso M4 (com braçadeira de aperto)

Número permitido de ligação/desligamento da rede por minuto

min-1

1

Tempo mínimo para desligamento da rede

s

10

Peso

kg

2.7

5.3