Chopper de frenagem
Unidade | MCX91A-....-2E3-4-.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 0L | 3 | |||
Tipo | 0070 | 0093 | 0140 | 0213 | |
Valor mínimo da resistência de frenagem RBW_mín | Ω | 24 | 13 | ||
Potência contínua do chopper de frenagem | kW | 2.8 | 3.7 | 5.6 | 8.5 |
Pico de potência do chopper de frenagem | kW | 150% × potência contínua do chopper de frenagem | |||
Contatos da conexão X2 | – | ||||