Frein hacheur

Unité

MCX91A-...-2E3-4-..

Taille

0L

3

Type

0070

0093

0140

0213

Valeur minimale de résistance de freinage RBW_min

Ω

24

13

Puissance en continu frein hacheur

kW

2.8

3.7

5.6

8.5

Puissance crête frein hacheur

kW

150 % × puissance en continu frein hacheur

Contacts de raccordement X2

Connecteurs