Allgemein
Einheit | MCX91A-....-2E3-4.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 0L | 3 | |||
Typ | 0070 | 0093 | 0140 | 0213 | |
Nennverlustleistung LeistungsteilFür die Berechnung der thermischen Verlustleistung sind die Werte der "Leistungsaufnahme 24 V" und "Nennverlustleistung Leistungsteil" zu addieren. | W | 51 | 71 | 107 | 174 |
Leistungsaufnahme 24 V | W | maximal 8.5 | 20 | ||
Entstörung | – | EMV-Filter Grenzwertkategorie C2 gemäß EN 61800-3 | |||
Anschluss PE | – | Schraube M4 (mit Klemmbügel) | |||
zulässige Anzahl der Netzein-/-ausschaltungen pro Minute | 1/min | 1 | |||
Mindestausschaltzeit für Netz-Aus | s | 10 | |||
Masse | kg | 2.7 | 5.3 | ||