Variateur de vitesse

Le tableau suivant montre la puissance absorbée de l'alimentation 24 V en fonction des modules utilisés et des options intégrées.

MCX91A..

Unité

Puissance absorbée sans E/S, codeur moteur, frein moteur

PROFINET

-T0./../CSO/CFN

-T0./../DI/CSO/CFN

-T0./../DI/CSL/CFN

EtherNet/IPTM, Modbus TCP

-T0./../CSO/CFE

-T0./../DI/CSO/CFE

-T0./../DI/CSL/CFE

POWERLINK

-L00/../CSO/CFL

-L00/../DI/CSO/CFL

-L00/../DI/CSL/CFL

Tailles 0S et 0L

W

6

6.5

8.5

Tailles 3, 6, 7

20

20.5

22.5

Taille 4

30

30.5

32.5

Taille 5

15

15.5

17.5

Taille 8

25

25.5

27.5