Umrichter

Die folgende Tabelle zeigt die Leistungsaufnahme der 24-V-Versorgung in Abhängigkeit der verwendeten Module und der eingebauten Optionen.

MCX91A..

Einheit

Leistungsaufnahme ohne E/A, Motorgeber, Motorbremse

PROFINET

-T0./../CSO/CFN

-T0./../DI/CSO/CFN

-T0./../DI/CSL/CFN

Ethernet/IPTM, Modbus TCP

-T0./../CSO/CFE

-T0./../DI/CSO/CFE

-T0./../DI/CSL/CFE

POWERLINK

-L00/../CSO/CFL

-L00/../DI/CSO/CFL

-L00/../DI/CSL/CFL

Baugröße 0S und 0L

W

6

6.5

8.5

Baugröße 3, 6, 7

20

20.5

22.5

Baugröße 4

30

30.5

32.5

Baugröße 5

15

15.5

17.5

Baugröße 8

25

25.5

27.5