Frein hacheur
Unité | MCX91A-....-203-4.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 4 | 5 | 6 | |||
Type | 0290 | 0420 | 0570 | 0840 | 1080 | |
Valeur minimale de résistance de freinage RBW_min | Ω | 6.7 | 4.2 | 2.7 | 2 | |
Puissance en continu frein hacheur | kW | 11.6 | 16.7 | 22.7 | 33.5 | 43 |
Puissance crête frein hacheur | kW | 150 % × puissance en continu frein hacheur | ||||
Contacts de raccordement X2 | – | Boulon M8 | Boulon M10 | |||