Général
Unité | MCX91A-....-203-4.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 4 | 5 | 6 | |||
Type | 0290 | 0420 | 0570 | 0840 | 1080 | |
Pertes nominales de l'étage de puissancePour calculer les pertes thermiques, additionner les valeurs "Puissance absorbée 24 V" et "Pertes nominales de l'étage de puissance". | W | 218 | 345 | 459 | 756 | 910 |
Puissance absorbée 24 V | W | 30 | 15 | 20 | ||
Antiparasitage | – | Antiparasitage intégré | ||||
Raccordement PE | – | Boulon M6 | Boulon M8 | Boulon M10 | ||
Nombre admissible de mises sous / hors tension réseau par minute | 1/min | 1 | ||||
Durée minimale de mise hors tension | s | 10 | ||||
Masse | – | 6.2 | 11.7 | 23.7 | ||