Général
Unité | MCX91A-....-2E1-4.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Taille | 0S | ||||
Type | 0017 | 0025 | 0034 | 0042 | |
Pertes nominales de l'étage de puissancePour calculer les pertes thermiques, additionner les valeurs "Puissance absorbée 24 V" et "Pertes nominales de l'étage de puissance". | W | 15 | 24 | 36 | 48 |
Puissance absorbée 24 V | W | 8.5 max. | |||
Antiparasitage | – | Filtre CEM catégorie C2 selon EN 61800-3 | |||
Raccordement PE | – | Vis M4 | |||
Nombre admissible de mises sous / hors tension réseau par minute | min-1 | 0.5 | |||
Durée minimale de mise hors tension | s | 10 | |||
Masse | kg | 1.7 | |||