Frein hacheur
Unité | MCX91A-....-2E1-4.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Taille | 0S | ||||
Type | 0017 | 0025 | 0034 | 0042 | |
Valeur minimale de résistance de freinage RBW_min | Ω | 61 | |||
Puissance en continu frein hacheur | kW | 0.68 | 1 | 1.35 | 1.67 |
Puissance crête frein hacheur | kW | 150 % × puissance apparente de sortie SN | |||
Contacts de raccordement X2 | – | ||||