Allgemein

Einheit

MCX91A-....-2E1-4..

Baugröße

0S

Typ

0017

0025

0034

0042

Nennverlustleistung LeistungsteilFür die Berechnung der thermischen Verlustleistung sind die Werte der "Leistungsaufnahme 24 V" und "Nennverlustleistung Leistungsteil" zu addieren.

W

15

24

36

48

Leistungsaufnahme 24 V

W

maximal 8.5

Entstörung

EMV-Filter Grenzwertkategorie C2 gemäß EN 61800-3

Anschluss PE

Schraube M4

zulässige Anzahl der Netzein-/-ausschaltungen pro Minute

min-1

0.5

Mindestausschaltzeit für Netz-Aus

s

10

Masse

kg

1.7