Déclassement de la longueur de liaison
Le tableau suivant montre les valeurs de déclassement de la longueur de liaison en fonction de la température ambiante T > 40 °C.
Variateur de vitesse Urés : 3 × 400 V, 3 × 500 V | Longueur de liaison |
|---|---|
Taille 0S | Lnouveau/L = 1 - (T - 40 °C) × 5.33 % pour fPWM = 4 kHz Lnouveau/L = 1 - (T - 40 °C) × 6.7 % pour fPWM = 8 kHz |
Variateur de vitesse Urés : 3 × 230 V | Longueur de liaison |
|---|---|
Taille 0S | Lnouveau/L = 1 - (T - 40 °C) × 5.33 % pour fPWM = 4 kHz Lnouveau/L = 1 - (T - 40 °C) × 6.7 % pour fPWM = 8 kHz |
Variateur de vitesse Urés : 1 × 230 V | Longueur de liaison |
|---|---|
Taille 0S | Lnouveau/L = 1 - (T - 40 °C) × 5.33 % pour fPWM = 4 kHz Lnouveau/L = 1 - (T - 40 °C) × 6.7 % pour fPWM = 8 kHz |